Valikko Haku

Pyälletty nuppi 50.0 mm M8 30.0 mm PP Musta

Tuotekoodi:

1219133

1310 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 3,9293 €
5 - 9 3,7376 €
10 - 19 3,5459 €
20 + 3,1705 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,93 €

1 x 3,9293 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 30.0 mm
Nupin halkaisija 50.0 mm
Nupin korkeus 17.0 mm
Kokonaiskorkeus 63.0 mm
Varren halkaisija 20.0 mm
Varren korkeus 16.0 mm
Väri Musta
Kierteen materiaali Sinkitty teräs
Asennustyyppi Uros
Nupin materiaali PP
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä