Valikko Haku

Pyälletty nuppi 70.0 mm M12 50.0 mm PP Musta

Tuotekoodi:

1219142

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 6,5853 €
5 - 9 6,243 €
10 - 19 5,9145 €
20 + 5,271 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,59 €

1 x 6,5853 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Kierteen pituus 50.0 mm
Nupin halkaisija 70.0 mm
Nupin korkeus 21.5 mm
Kokonaiskorkeus 92.0 mm
Varren halkaisija 24.0 mm
Varren korkeus 20.5 mm
Väri Musta
Kierteen materiaali Sinkitty teräs
Asennustyyppi Uros
Nupin materiaali PP
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä