Valikko Haku

Käsipyörä 40.0 mm M6 12.0 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

1504719

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 18,4924 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

184,92 €

10 x 18,4924 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 12.0 mm
Nupin halkaisija 40.0 mm
Nupin korkeus 15.5 mm
Kokonaiskorkeus 30.5 mm
Varren halkaisija 18.0 mm
Varren korkeus 15.0 mm
Kierteen materiaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Naaraskierre
Nupin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8487905990

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä