Valikko Haku

Käsipyörä 50.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

1504725

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 33,8076 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

33,81 €

1 x 33,8076 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 20.0 mm
Nupin halkaisija 50.0 mm
Nupin korkeus 17.0 mm
Kokonaiskorkeus 54.0 mm
Varren halkaisija 21.0 mm
Varren korkeus 17.0 mm
Kierteen materiaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Nupin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8487905990

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä