Valikko Haku

Käsipyörä 60.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

1504732

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
15 + 38,7095 €
Vakiopakkaus: 15

Tilaa useita 15

Kokonaishinta:

580,64 €

15 x 38,7095 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 20.0 mm
Nupin halkaisija 60.0 mm
Nupin korkeus 22.0 mm
Kokonaiskorkeus 39.0 mm
Varren halkaisija 25.0 mm
Varren korkeus 17.0 mm
Kierteen materiaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Naaraskierre
Nupin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8487905990

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä