Valikko Haku

Käsipyörä 60.0 mm M12 20.0 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

1504737

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
15 + 38,7095 €
Vakiopakkaus: 15

Tilaa useita 15

Kokonaishinta:

580,64 €

15 x 38,7095 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Kierteen pituus 20.0 mm
Nupin halkaisija 60.0 mm
Nupin korkeus 21.0 mm
Kokonaiskorkeus 39.0 mm
Varren halkaisija 25.0 mm
Varren korkeus 18.0 mm
Kierteen materiaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Naaraskierre
Nupin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8487905990

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä