Valikko Haku

Pyälletty nuppi Nasta M4 16.0 mm PA Musta

Tuotekoodi:

258161659935

16 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 999 2,1084 €
1000 + 2,081 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

21,08 €

10 x 2,1084 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M4
Kierteen pituus 16.0 mm
Nupin halkaisija 16.0 mm
Nupin korkeus 8.0 mm
Kokonaiskorkeus 29.0 mm
Varren korkeus 5.0 mm
Väri Musta
Valmis Matta
Kierteen materiaali Messinki
Asennustyyppi Kierretappi
Nupin materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä