Valikko Haku

Pyälletty nuppi 32.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm PA Musta

Tuotekoodi:

258322559935

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 2,6981 €
50 - 999 2,6847 €
1000 + 2,658 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

26,98 €

10 x 2,6981 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 25.0 mm
Nupin halkaisija 32.0 mm
Nupin korkeus 13.0 mm
Kokonaiskorkeus 47.0 mm
Varren korkeus 9.0 mm
Väri Musta
Valmis Matta
Kierteen materiaali Sinkitty teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Nupin materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä