Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTSR-15M04M15 | 1,0555 € - 1,2132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
1,2814 € - 2,1189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,8756 € - 2,0298 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,3274 € - 2,5617 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,259 € - 2,2863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,658 € - 2,6981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,6155 € - 3,5596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,2316 € - 4,2579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
2,3822 € - 4,5317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,2234 € - 1,5222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
1,4458 € - 2,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,6576 € - 2,0673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
6,6039 € - 7,6669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
7,8397 € - 9,0771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
2,2013 € - 2,5602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
2,0593 € - 2,5602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
2,2301 € - 2,7655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
3,3212 € - 3,8471 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
3,4808 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
0,5229 € - 0,5229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.