Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,5881 € - 3,4638 € 185 Varastossa
M8
Messinki
Kierretappi
PA
1,9988 € - 3,806 € 1755 Varastossa
M10
Messinki
Kierretappi
PA
4,6412 € - 7,174 € 216 Varastossa
M10
Messinki
Kierretappi
PA
1,1087 € - 1,3827 € 9 Varastossa
M6
Sinkitty teräs
Male
PA
1,4131 € - 1,7524 € 57 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Male
PA
2,1626 € - 2,5054 € 100 Varastossa
M10
Sinkitty teräs
Male
PA
6,8828 € - 8,5431 € 20 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Male
PA
8,6507 € - 10,0218 € 10 Varastossa
M10
Sinkitty teräs
Male
PA
2,2705 € - 2,8203 € 1122 Varastossa
M6
Sinkitty teräs
Male
PP
2,6205 € - 3,2721 € 1700 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Male
PP
3,8794 € - 4,0074 € 27 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Kierretappi
PP
5,271 € - 6,5853 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Sinkitty teräs
Male
PP
26,9086 € - 26,9086 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ruostumaton teräs
Threaded Blind Bore
Ruostumaton teräs
18,4924 € - 18,4924 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ruostumaton teräs
Plain Blind Bore
Ruostumaton teräs
25,1839 € - 25,1839 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ruostumaton teräs
Kierretappi
Ruostumaton teräs
27,5441 € - 27,5441 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Ruostumaton teräs
Threaded Through Bore
Ruostumaton teräs
37,2831 € - 37,2831 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Ruostumaton teräs
Threaded Blind Bore
Ruostumaton teräs
37,2831 € - 37,2831 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ruostumaton teräs
Threaded Blind Bore
Ruostumaton teräs
38,7095 € - 38,7095 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ruostumaton teräs
Threaded Through Bore
Ruostumaton teräs
38,7095 € - 38,7095 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Ruostumaton teräs
Threaded Through
Ruostumaton teräs
  • / 6
Käsipyörä 40.0 mm M8 30.0 mm PA Musta

105083069901

Hinta-alue
3,4638 € - 1,5881 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Messinki
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    PA
Käsipyörä 50.0 mm M10 20.0 mm PA Musta

105102069901

Hinta-alue
3,806 € - 1,9988 €

Varastotasot
1755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Messinki
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    PA
Käsipyörä 50.0 mm M10 60.0 mm PA Musta

105106069901

Hinta-alue
7,174 € - 4,6412 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Messinki
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    PA
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 10.0 mm PA Musta

1219085

Hinta-alue
1,3827 € - 1,1087 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
Pyälletty nuppi 25.0 mm M8 25.0 mm PA Musta

1219089

Hinta-alue
1,7524 € - 1,4131 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
Pyälletty nuppi 40.0 mm M10 30.0 mm PA Musta

1219093

Hinta-alue
2,5054 € - 2,1626 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M8 50.0 mm PA Musta

1219100

Hinta-alue
8,5431 € - 6,8828 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 50.0 mm PA Musta

1219104

Hinta-alue
10,0218 € - 8,6507 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 30.0 mm PP Musta

1219117

Hinta-alue
2,8203 € - 2,2705 €

Varastotasot
1122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 39.5 mm M8 40.0 mm PP Musta

1219125

Hinta-alue
3,2721 € - 2,6205 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 50.0 mm M8 50.0 mm PP Musta

1219134

Hinta-alue
4,0074 € - 3,8794 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 70.0 mm M12 50.0 mm PP Musta

1219142

Hinta-alue
6,5853 € - 5,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä 50.0 mm M10 18.0 mm Ruostumaton teräs

1504729

Hinta-alue
26,9086 € - 26,9086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Blind Bore
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990
Käsipyörä 40.0 mm M6 12.0 mm Ruostumaton teräs

1504719

Hinta-alue
18,4924 € - 18,4924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Plain Blind Bore
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990
Käsipyörä 40.0 mm M8 25.0 mm Ruostumaton teräs

1504722

Hinta-alue
25,1839 € - 25,1839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990
Käsipyörä 50.0 mm M8 16.0 mm Ruostumaton teräs

1504730

Hinta-alue
27,5441 € - 27,5441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Through Bore
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990
Käsipyörä 60.0 mm M12 22.0 mm Ruostumaton teräs

1504738

Hinta-alue
37,2831 € - 37,2831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Blind Bore
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990
Käsipyörä 60.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

1504733

Hinta-alue
37,2831 € - 37,2831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Blind Bore
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990
Käsipyörä 60.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

1504732

Hinta-alue
38,7095 € - 38,7095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Through Bore
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990
Käsipyörä 60.0 mm M12 20.0 mm Ruostumaton teräs

1504737

Hinta-alue
38,7095 € - 38,7095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Through
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990