These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).
Materiaali: Nailon, Silikonikumi, Muovi, EPDM Väri: Musta, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRF0058
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | L2 | Väri | Materiaali | H | L1 | Tyyppi | Liitintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2708 € - 0,3311 € | 83844 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 0,4392 € - 0,4701 € | 3018 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Kaksois-D
|
||
| 0,209 € - 0,2554 € | 12236 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 0,2343 € - 0,2876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Silikonikumi
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
||
| 10108314 | 0,2624 € - 0,3185 € | 8000 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
|
| 0,268 € - 0,3241 € | 1000 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,3738 € - 0,4405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Harmaa
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 0,187 € - 0,1948 € | 3000 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,4137 € - 0,4696 € | 7000 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 0,2399 € - 0,2932 € | 1995 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 0,2708 € - 0,3311 € | 6000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Kaksois-D
|
||
| 0,2217 € - 0,2708 € | 10017 Varastossa |
|
Harmaa
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Kaksois-D
|
||
| 0,2708 € - 0,3311 € | 125000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Kaksois-D
|
||
| 0,1671 € - 0,2104 € | 1600 Varastossa |
|
Musta
|
Silikonikumi
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | 31000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Kaksois-D
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa