Valikko Haku

Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Teräs

Tuotekoodi:

10349809

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korkeus tangon alapuolella 12.5 mm
Kokonaispituus 59.0 mm
Pitovoima 225.0 kg
Kokonaiskorkeus 38.0 mm
Tangon tyyppi U-palkki
Pohjan tyyppi Laipallinen
Tullinimike 8205700000
Koko materiaali Teräs
Kahvan suunta Vaakasuora

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä