Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 177.8 mm PA

Kartiopäinen kiinni napsautettava korttiohjain, joka tekee piirilevyn asennuksesta helpompaa ja kiinnittää piirilevyn paikoilleen tukien sitä ahtaissa tiloissa. Valmistettu värittömästä nailon 6/6:sta ja UL94-V2-luokitelluista materiaaleista. Toisesta päästä kapeneva malli helpottaa piirilevyn asettamista, samalla se on ulkonäöltään siistin viimeistelty. Kiristysohjaimet tukevat piirilevyjä vaakasuunnassa tiiviisiin tiloihin, kuten piirikortti telineeseen.
Tuotekoodi:

RSFS-700

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 1,1513 €
1000 + 1,0503 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

575,65 €

500 x 1,1513 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Työntösovite
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 152.4 mm
Kokonaispituus 177.8 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 7.9 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä