Valikko Haku

Vaakasuuntaiset kortinohjaimet

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Vaakasuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien vaaka-asennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRRN

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Käypä paneelin paksuus Paneelin paksuusalue Kiinnitysreikien välinen etäisyys Osta
0,8497 € - 0,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
169.6 mm
2.2 mm
161.9 mm
0,5278 € - 0,5706 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
2 mm
50.8 mm
0,7751 € - 0,7751 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
2 mm
50.8 mm
0,3869 € - 0,4186 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,7503 € - 0,7503 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
0,4932 € - 0,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,5262 € - 0,6192 € Kysy toimitusaikaa täältä
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,9354 € - 0,9354 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
1,18 € - 1,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
203.2 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,9216 € - 3,1048 € Kysy toimitusaikaa täältä
164.1 mm
1.6 mm
139.7 mm
1,0059 € - 1,0059 € Kysy toimitusaikaa täältä
152.4 mm
2.4 mm
127.0 mm
0,9354 € - 0,9354 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
1,8377 € - 1,8377 € Kysy toimitusaikaa täältä
203.2 mm
3.2 mm
88.9 mm
0,5093 € - 0,5983 € Kysy toimitusaikaa täältä
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,4684 € - 0,5098 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,1254 € - 0,1548 € Kysy toimitusaikaa täältä
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,2046 € - 0,2526 € Kysy toimitusaikaa täältä
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,1263 € - 0,1263 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,1382 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,1697 € - 0,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
  • / 5
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 2.2 mm 169.6 mm PC

TRCG-6.675

Hinta-alue
0,8497 € - 0,8497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    2.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    161.9 mm
  • Kokonaispituus
    169.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.079 in 76.2 mm PA

MPCG-300

Hinta-alue
0,5706 € - 0,5278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.079 in 76.2 mm PA

MPCGCN-300

Hinta-alue
0,7751 € - 0,7751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 101.6 mm PA

RCG-2

Hinta-alue
0,4186 € - 0,3869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 76.2 mm PA

RSDC-300

Hinta-alue
0,7503 € - 0,7503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 101.6 mm PA

RCGH-40

Hinta-alue
0,5333 € - 0,4932 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 152.4 mm PA

RCGH-60

Hinta-alue
0,6192 € - 0,5262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    139.7 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.125 in 114.3 mm PA

RDC-450-130

Hinta-alue
0,9354 € - 0,9354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 203.2 mm PA

RDC-800

Hinta-alue
1,18 € - 1,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 164.1 mm PA

RSDC-650

Hinta-alue
3,1048 € - 0,9216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    139.7 mm
  • Kokonaispituus
    164.1 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.094 in 152.4 mm PA

RDC-600-102

Hinta-alue
1,0059 € - 1,0059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    2.4 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    127.0 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 114.3 mm PA

RDC-450

Hinta-alue
0,9354 € - 0,9354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.125 in 203.2 mm PA

RDC-800-130

Hinta-alue
1,8377 € - 1,8377 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 127.0 mm PA

RCGH-50

Hinta-alue
0,5983 € - 0,5093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    114.3 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 76.2 mm PA

RCGH-30

Hinta-alue
0,5098 € - 0,4684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    63.5 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 139.7 mm PA

21CGS00550

Hinta-alue
0,1548 € - 0,1254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    127.0 mm
  • Kokonaispituus
    139.7 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 127.0 mm PA

21CGS00500

Hinta-alue
0,2526 € - 0,2046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    114.3 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 101.6 mm PA

21CGS00400

Hinta-alue
0,1263 € - 0,1263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 76.2 mm PA

21CGS00300

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    63.5 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 63.5 mm PA

21CGS00250

Hinta-alue
0,2259 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm