Valikko Haku

Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 7.3 mm 92.70 Nmm

Tämän 180° vääntöjousen ulkohalkaisija on 6,86 mm, suoran osuuden pituus päissä on 25,4 mm keskeltä ja vääntömomentti 92,7 Nm. Sen kiertosuunta on vastapäivään, ja suositeltu karan koko on 3,96 mm.
Essentra tuotenumero:

10335185

Valmistajan tuotenumero:

1217706

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Momentti 92.70 Nmm
Jalan pituus reiän keskiöstä 25.4 mm
Tuulen suunta Oikeakätinen
Johtimen läpimitta 0.8 mm
Karan koko 4.4 mm
Minimi aksiaalitila 3.9 mm
Ulkohalkaisija 7.3 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä