Pallonuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. T-kahvanuppi on mustaa muovia, ja siinä on messinkisisäke, tehden näistä kestävistä vivuista ihanteellisia käytettäväksi koneiden vaihteen vaihdossa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Kierrekoko | Kokonaispituus | Akselin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8771 € - 15,8084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Teräs
|
||
| 8,6216 € - 11,4753 € | 8 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Teräs
|
||
| 10,8002 € - 14,9042 € | 4 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Teräs
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Teräs
|
|||
| 10,2342 € - 14,1231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Teräs
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Teräs
|
|||
| 9,162 € - 12,6436 € | 9 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Teräs
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Teräs
|
|||
| 14,7242 € - 20,3193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Teräs
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Teräs
|
|||
| 14,8857 € - 19,8128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
7.012 in
178.1 mm
|
Teräs
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa