Valikko Haku

Vaihdetangot - pallonuppi

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Pallonuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. T-kahvanuppi on mustaa muovia, ja siinä on messinkisisäke, tehden näistä kestävistä vivuista ihanteellisia käytettäväksi koneiden vaihteen vaihdossa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Kierrekoko Kokonaispituus Akselin materiaali Osta
8,4162 € - 8,4162 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
125.0 mm
Ruostumaton teräs
6,0301 € - 6,0301 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
80.0 mm
Ruostumaton teräs
7,7107 € - 10,6408 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Teräs
8,9385 € - 12,3351 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Teräs
14,365 € - 19,8237 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Teräs
17,7485 € - 24,493 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Teräs
8,5091 € - 11,7426 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Teräs
11,3407 € - 15,6501 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Teräs
11,5874 € - 15,4228 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Teräs
7,9451 € - 10,9643 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Teräs
9,9845 € - 13,7786 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Teräs
7,8019 € - 10,7667 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Teräs
8,4112 € - 11,1954 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Teräs
10,5367 € - 14,5407 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Teräs
16,127 € - 22,2552 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Teräs
  • / 2
Vaihdetanko 125.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

1504431

Hinta-alue
8,4162 € - 8,4162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 80.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

1504453

Hinta-alue
6,0301 € - 6,0301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

WGL-0

Hinta-alue
10,6408 € - 7,7107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

WGL-25

Hinta-alue
12,3351 € - 8,9385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

WGL-45

Hinta-alue
19,8237 € - 14,365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    141.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Teräs

WGL-70

Hinta-alue
24,493 € - 17,7485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    268.0 mm
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 2.0
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

WGL-15

Hinta-alue
11,7426 € - 8,5091 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    91.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

WGL-35

Hinta-alue
15,6501 € - 11,3407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

WGL-50

Hinta-alue
15,4228 € - 11,5874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    176.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

WGL-10

Hinta-alue
10,9643 € - 7,9451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    109.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

WGL-30

Hinta-alue
13,7786 € - 9,9845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

WGL-5

Hinta-alue
10,7667 € - 7,8019 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

WGL-20

Hinta-alue
11,1954 € - 8,4112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

WGL-40

Hinta-alue
14,5407 € - 10,5367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

WGL-55

Hinta-alue
22,2552 € - 16,127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    216.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi