Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Pitkä kierrepituus Osta
11,0486 € - 13,8005 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
152.4 mm
19.1 mm
8,6687 € - 10,8325 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
63.5 mm
12.7 mm
14,8958 € - 18,6334 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
203.2 mm
25.4 mm
13,317 € - 16,6696 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
152.4 mm
19.1 mm
9,2551 € - 11,5552 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
127.0 mm
12.7 mm
8,999 € - 12,0715 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
88.9 mm
12.7 mm
9,3801 € - 12,548 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
127.0 mm
12.7 mm
9,0414 € - 10,6242 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
63.5 mm
12.7 mm
Vaihdetangon varsi M10 1.5 mm 152.4 mm

GLS-170

Hinta-alue
13,8005 € - 11,0486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitkä kierrepituus
    19.1 mm
  • Akselin halkaisija
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
Vaihdetangon varsi 63.5 mm M8 9.5 mm

GLS-145

Hinta-alue
10,8325 € - 8,6687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitkä kierrepituus
    12.7 mm
  • Akselin halkaisija
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Vaihdetangon varsi M12 1.75 mm 203.2 mm

GLS-185

Hinta-alue
18,6334 € - 14,8958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitkä kierrepituus
    25.4 mm
  • Akselin halkaisija
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
Vaihdetangon varsi 152.4 mm M12 14.3 mm

GLS-180

Hinta-alue
16,6696 € - 13,317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitkä kierrepituus
    19.1 mm
  • Akselin halkaisija
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
Vaihdetangon varsi M8 1.25 mm 127.0 mm

GLS-155

Hinta-alue
11,5552 € - 9,2551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitkä kierrepituus
    12.7 mm
  • Akselin halkaisija
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
Vaihdetangon varsi M6 1.0 mm 88.9 mm

GLS-135

Hinta-alue
12,0715 € - 8,999 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitkä kierrepituus
    12.7 mm
  • Akselin halkaisija
    7.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaispituus
    88.9 mm
Vaihdetangon varsi M6 1.0 mm 127.0 mm

GLS-140

Hinta-alue
12,548 € - 9,3801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitkä kierrepituus
    12.7 mm
  • Akselin halkaisija
    7.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
Vaihdetangon varsi M6 1.0 mm 63.5 mm

GLS-130

Hinta-alue
10,6242 € - 9,0414 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitkä kierrepituus
    12.7 mm
  • Akselin halkaisija
    7.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaispituus
    63.5 mm