Valikko Haku

Vaijerisilmukkavetosalpa ja vastakappale

Varastossa

Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Latch. The catch and strike components must be ordered separately and both are available in both Mild and Stainless Steel

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Materiaali Asennusreiän halkaisija Kokonaisleveys Tyyppi Osta
1,6155 € - 3,5651 € 1402 Varastossa
24.0 mm
Ruostumaton teräs
3.5 mm
14.0 mm
Strike
0,7119 € - 0,7913 € 938 Varastossa
24.0 mm
Niukkahiilinen teräs
3.5 mm
14.0 mm
Strike
4,0388 € - 7,9928 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
Ruostumaton teräs
5.2 mm
20.0 mm
Strike
0,6462 € - 0,7187 € 490 Varastossa
26.0 mm
Niukkahiilinen teräs
5.2 mm
20.0 mm
Strike
Vetosalpa 24.0 mm 14.0 mm Ruostumaton teräs

491990

Hinta-alue
3,5651 € - 1,6155 €

Varastotasot
1402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    Strike
  • Asennusreiän halkaisija
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
Vetosalpa 24.0 mm 14.0 mm Niukkahiilinen teräs

491989

Hinta-alue
0,7913 € - 0,7119 €

Varastotasot
938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Tyyppi
    Strike
  • Asennusreiän halkaisija
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
Vetosalpa 26.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

491992

Hinta-alue
7,9928 € - 4,0388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    Strike
  • Asennusreiän halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
Vetosalpa 26.0 mm 20.0 mm Niukkahiilinen teräs

491991

Hinta-alue
0,7187 € - 0,6462 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Tyyppi
    Strike
  • Asennusreiän halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm