Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus ID L Kiinnikkeen malli OD Osta
1,9852 € - 3,7787 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
63.0 mm
I-mallinen
10.0 mm
2,1631 € - 4,1346 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
29.0 mm
L-mallinen
8.0 mm
1,9304 € - 3,6555 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
39.0 mm
X-mallinen
4.0 mm
1,8893 € - 4,1346 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
44.0 mm
Y-mallinen
6.0 mm
1,8893 € - 3,6007 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
50.0 mm
T-muoto
6.0 mm
0,6051 € - 0,983 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.7 mm
35.0 mm
I-mallinen
4.0 mm
2,5739 € - 4,8876 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.6 mm
66.5 mm
I-mallinen
12.0 mm
3,6281 € - 5,5996 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
31.0 mm
L-mallinen
10.0 mm
3,0941 € - 4,8466 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
48.0 mm
X-mallinen
6.0 mm
2,5054 € - 4,2989 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
51.0 mm
Y-mallinen
8.0 mm
2,259 € - 4,3126 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
58.0 mm
T-muoto
8.0 mm
1,0774 € - 1,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
49.0 mm
I-mallinen
6.0 mm
1,4786 € - 2,3959 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
17.5 mm
L-mallinen
4.0 mm
4,34 € - 6,6948 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.6 mm
34.5 mm
L-mallinen
12.0 mm
6,5853 € - 8,1872 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.6 mm
69.0 mm
X-mallinen
12.0 mm
4,1073 € - 6,3526 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
54.0 mm
Y-mallinen
10.0 mm
4,162 € - 6,4484 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
62.5 mm
T-muoto
10.0 mm
1,1938 € - 1,9441 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
56.0 mm
I-mallinen
8.0 mm
1,6839 € - 3,6691 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
25.0 mm
L-mallinen
6.0 mm
4,5043 € - 6,3389 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.6 mm
64.0 mm
Y-mallinen
12.0 mm
  • / 2
Väkäsellinen T-liitin I-mallinen 10.0 mm 63.0 mm POM

136041000005

Hinta-alue
3,7787 € - 1,9852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    I-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin L-mallinen 8.0 mm 29.0 mm POM

136080800005

Hinta-alue
4,1346 € - 2,1631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    L-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin X-mallinen 4.0 mm 39.0 mm POM

136110400005

Hinta-alue
3,6555 € - 1,9304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    2.9 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    X-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin Y-mallinen 6.0 mm 44.0 mm POM

136090600005

Hinta-alue
4,1346 € - 1,8893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    44.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Y-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin T-muoto 6.0 mm 50.0 mm POM

136060600005

Hinta-alue
3,6007 € - 1,8893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    T-muoto
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin I-mallinen 4.0 mm 35.0 mm POM

136040400005

Hinta-alue
0,983 € - 0,6051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    I-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin I-mallinen 12.0 mm 66.5 mm POM

136041200005

Hinta-alue
4,8876 € - 2,5739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Kiinnikkeen malli
    I-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin L-mallinen 10.0 mm 31.0 mm POM

136081000005

Hinta-alue
5,5996 € - 3,6281 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    L-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin X-mallinen 6.0 mm 48.0 mm POM

136110600005

Hinta-alue
4,8466 € - 3,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    X-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin Y-mallinen 8.0 mm 51.0 mm POM

136090800005

Hinta-alue
4,2989 € - 2,5054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Y-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin T-muoto 8.0 mm 58.0 mm POM

136060800005

Hinta-alue
4,3126 € - 2,259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    T-muoto
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin I-mallinen 6.0 mm 49.0 mm POM

136040600005

Hinta-alue
1,903 € - 1,0774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    I-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin L-mallinen 4.0 mm 17.5 mm POM

136080400005

Hinta-alue
2,3959 € - 1,4786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    2.5 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Kiinnikkeen malli
    L-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin L-mallinen 12.0 mm 34.5 mm POM

136081200005

Hinta-alue
6,6948 € - 4,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Kiinnikkeen malli
    L-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin X-mallinen 12.0 mm 69.0 mm POM

136111200005

Hinta-alue
8,1872 € - 6,5853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    X-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin Y-mallinen 10.0 mm 54.0 mm POM

136091000005

Hinta-alue
6,3526 € - 4,1073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Y-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin T-muoto 10.0 mm 62.5 mm POM

136061000005

Hinta-alue
6,4484 € - 4,162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Kiinnikkeen malli
    T-muoto
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin I-mallinen 8.0 mm 56.0 mm POM

136040800005

Hinta-alue
1,9441 € - 1,1938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    I-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin L-mallinen 6.0 mm 25.0 mm POM

136080600005

Hinta-alue
3,6691 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    L-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin Y-mallinen 12.0 mm 64.0 mm POM

136091200005

Hinta-alue
6,3389 € - 4,5043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Y-mallinen
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni