Valikko Haku

Väkäsellinen T-liitin I-mallinen 6.0 mm 49.0 mm POM

Straight Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Tuotekoodi:

136040600005

929 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,903 €
250 - 999 1,3362 €
1000 + 1,0774 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

95,15 €

50 x 1,903 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 4.0 mm
OD 6.0 mm
L 49.0 mm
Kiinnikkeen malli I-mallinen
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Väritön
Tullinimike 3917400099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä