Valikko Haku

Väkäsellinen T-liitin T-muoto 10.0 mm 62.5 mm POM

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Tuotekoodi:

136061000005

978 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,4484 €
50 + 4,162 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

64,48 €

10 x 6,4484 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 7.0 mm
OD 10.0 mm
L 62.5 mm
Kiinnikkeen malli T-muoto
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Väritön
Tullinimike 3917400099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä