Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.
Tuotekoodi:

10280

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2095 €
10000 + 0,0998 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

209,50 €

1000 x 0,2095 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Tyyppi Hole Grommet
Reiän läpimitta 6.4 mm
Sisähalkaisija 4.8 mm
Minimi käyttölämpötila 0 °C
Kokonaishalkaisija 9.5 mm
Kokonaiskorkeus 7.0 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Koko materiaali Joustava polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä