Valikko Haku

Vakiomalliset läpivientikumit

Varastossa

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Sarjanumero: SR1700

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
260 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Väri Materiaali Reiän läpimitta Sisähalkaisija Paneelin paksuus Kokonaiskorkeus Osta
10284056 0,0464 € - 0,0578 € 13348 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0564 € - 0,0704 € 3641 Varastossa
14.0 mm
Musta
PVC
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,3943 € - 0,7455 € 14390 Varastossa
31.4 mm
Musta
TPE/TPV - PIR
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,8953 € - 1,8801 € 17600 Varastossa
45.5 mm
Musta
TPR
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0736 € - 0,1027 € 250 Varastossa
9.5 mm
Musta
PVC
6.4 mm
4.5 mm
1.2 mm
6.0 mm
0,085 € - 0,1187 € 156086 Varastossa
14.0 mm
Musta
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
8.0 mm
0,0404 € - 0,2602 € 86430 Varastossa
24.0 mm
Musta
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,1445 € - 0,4361 € 34460 Varastossa
14.3 mm
Musta
PVC
10.3 mm
7.2 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,091 € - 0,1445 € 9657 Varastossa
16.0 mm
Musta
PVC
12.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,4224 € - 0,4518 € 6070 Varastossa
23.7 mm
Musta
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0341 € - 0,0425 € 230357 Varastossa
8.0 mm
Musta
PVC
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0484 € - 0,0604 € 25000 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0611 € - 0,0764 € 57929 Varastossa
14.0 mm
Musta
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0543 € - 0,0677 € 44784 Varastossa
14.0 mm
Musta
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0622 € - 0,1175 € 43000 Varastossa
8.0 mm
Musta
TPE/TPV - PIR
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,4153 € - 0,6343 € 4386 Varastossa
25.4 mm
Musta
PVC
19.0 mm
11.1 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,0823 € - 0,1149 € 25011 Varastossa
11.5 mm
Musta
PVC
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,1345 € - 0,188 € 9659 Varastossa
18.0 mm
Musta
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0982 € - 0,1859 € 28108 Varastossa
14.2 mm
Musta
TPE/TPV - PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,1006 € - 0,1895 € 22000 Varastossa
14.2 mm
Musta
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
  • / 13
Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284056

Hinta-alue
0,0578 € - 0,0464 €

Varastotasot
13348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284162

Hinta-alue
0,0704 € - 0,0564 €

Varastotasot
3641 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10089811

Hinta-alue
0,7455 € - 0,3943 €

Varastotasot
14390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    31.4 mm
  • Sisähalkaisija
    18.5 mm
  • Reiän läpimitta
    25.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10089859

Hinta-alue
1,8801 € - 0,8953 €

Varastotasot
17600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    45.5 mm
  • Sisähalkaisija
    31.2 mm
  • Reiän läpimitta
    37.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

10325278

Hinta-alue
0,1027 € - 0,0736 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10325315

Hinta-alue
0,1187 € - 0,085 €

Varastotasot
156086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10096048

Hinta-alue
0,2602 € - 0,0404 €

Varastotasot
86430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 7.2 mm 10.3 mm 14.3 mm 1.6 mm

10102435

Hinta-alue
0,4361 € - 0,1445 €

Varastotasot
34460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Reiän läpimitta
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10325346

Hinta-alue
0,1445 € - 0,091 €

Varastotasot
9657 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    9.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

10155646

Hinta-alue
0,4518 € - 0,4224 €

Varastotasot
6070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    23.7 mm
  • Sisähalkaisija
    17.1 mm
  • Reiän läpimitta
    18.7 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284025

Hinta-alue
0,0425 € - 0,0341 €

Varastotasot
230357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284063

Hinta-alue
0,0604 € - 0,0484 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284100

Hinta-alue
0,0764 € - 0,0611 €

Varastotasot
57929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284148

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0543 €

Varastotasot
44784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10089507

Hinta-alue
0,1175 € - 0,0622 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.8 mm
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Paneelin paksuus
    0.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.1 mm 19.0 mm 25.4 mm 4.8 mm

10102442

Hinta-alue
0,6343 € - 0,4153 €

Varastotasot
4386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    11.1 mm
  • Reiän läpimitta
    19.0 mm
  • Paneelin paksuus
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

10325308

Hinta-alue
0,1149 € - 0,0823 €

Varastotasot
25011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10325353

Hinta-alue
0,188 € - 0,1345 €

Varastotasot
9659 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Hinta-alue
0,1859 € - 0,0982 €

Varastotasot
28108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    2.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089637

Hinta-alue
0,1895 € - 0,1006 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm