Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 30.6 mm 44.4 mm 3.2 mm

Vakioläpivientejä on tarjolla monesta eri materiaalista valmistettuna. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC - suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi - kestää useimpia öljyjä ja rasvoja. Kestää -40 - +135 °C:n lämpötilaa. TPE - vihreämpi vaihtoehto PVC:lle. Sopii ankariin ympäristöihin suuremman käyttölämpötila-alueen ansiosta. Erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM - lämmönkestävää materiaalia, jota käytetään äärilämpötiloissa -40 - +125 °C.
Tuotekoodi:

15514

3600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8452 €
1000 + 0,4449 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

84,52 €

100 x 0,8452 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Tyyppi Hole Grommet
Reiän läpimitta 30.6 mm
Sisähalkaisija 25.4 mm
Minimi käyttölämpötila 0 °C
Kokonaishalkaisija 44.4 mm
Kokonaiskorkeus 9.9 mm
Paneelin paksuus 3.2 mm
Koko materiaali Joustava polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä