Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Tuotekoodi:

15515

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1109 €
10000 + 0,0586 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

110,90 €

1000 x 0,1109 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Tyyppi Hole Grommet
Reiän läpimitta 6.0 mm
Sisähalkaisija 3.2 mm
Minimi käyttölämpötila 0 °C
Kokonaishalkaisija 8.8 mm
Kokonaiskorkeus 4.0 mm
Paneelin paksuus 1.2 mm
Koko materiaali Joustava polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä