Valikko Haku

Läpivientikumi 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Korvaa tuotteet nro: 42250069907
Tuotekoodi:

20019242

3952 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,903 €
500 - 999 1,4375 €
1000 + 1,2554 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

190,30 €

100 x 1,903 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PVC
Tyyppi Hole Grommet
Reiän läpimitta 31.0 mm
Sisähalkaisija 25.0 mm
Minimi käyttölämpötila 0 °C
Kokonaishalkaisija 35.0 mm
Kokonaiskorkeus 10.0 mm
Paneelin paksuus 3.0 mm
Koko materiaali Joustava polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä