Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Tuotekoodi:

HG-11

10950 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,4408 €
5000 + 0,4121 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

440,80 €

1000 x 0,4408 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali TPE
Tyyppi Hole Grommet
Reiän läpimitta 18.7 mm
Sisähalkaisija 17.1 mm
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Kokonaishalkaisija 23.7 mm
Kokonaiskorkeus 4.8 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä