Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

Tämä reikäläpivienti muuttaa paneeleiden ja koteloiden terävät reunat sileiksi aukoiksi suojaten ja johtoja kaapeleita niiden kulkiessa reiän läpi. Se sopii ulkokäyttöön UL 746C -luokituksen mukaisesti.
Tuotekoodi:

HG-3

529 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2012 €
5000 - 9999 0,1889 €
10000 + 0,1656 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

201,20 €

1000 x 0,2012 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali TPE
Tyyppi Hole Grommet
Reiän läpimitta 7.7 mm
Sisähalkaisija 4.8 mm
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Kokonaishalkaisija 10.9 mm
Kokonaiskorkeus 4.8 mm
Paneelin paksuus 0.8 mm
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä