Valikko Haku

InnoLock 1.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropeeni Valkoinen

Tuotekoodi:

1222260

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3135 €
5000 - 9999 0,2505 €
10000 + 0,2108 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

313,50 €

1000 x 0,3135 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 150.0 mm
B 1.0 mm
C 20.0 mm
D 40.0 mm
E 10.0 mm
F 5.5 mm
G 50.0 mm
Tyyppi InnoLock
Irrotettavuus Repäistävä
Väri Valkoinen
Rungon materiaali Polypropeeni
Hihnan materiaali PP
Lukitusmekanismi Metallinen lukitusleuka
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä