Valikko Haku

TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Punainen

Tuotekoodi:

1222452

15136 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1464 €
5000 - 9999 0,1169 €
10000 - 24999 0,0973 €
25000 + 0,0779 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

146,40 €

1000 x 0,1464 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 206.0 mm
B 5.6 mm
C 12.0 mm
D 18.2 mm
E 9.0 mm
F 200.0 mm
G 1.3 mm
Tyyppi TwinLock
Irrotettavuus Manuaalinen irrotus - ei työkalun tarvetta
Tyyli Hole Break
Väri Punainen
Rungon materiaali Polypropeeni
Hihnan materiaali PP
Lukitusmekanismi Asetaali (POM) -lukitusleuka
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä