Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 10.0 mm

Tuotekoodi:

552192

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,8652 €
1000 - 4999 0,627 €
5000 + 0,4928 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

432,60 €

500 x 0,8652 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Naaras/uros
Reikä A kiinnitystyyppi Kierteinen kiinnitys
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä