Valikko Haku

Kierteinen ruuvituki 45.0 mm M3 Naaraskierrekiinnitys

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and a bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94-HB.
Tuotekoodi:

TCBN-T1-M3-6-45

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,888 €
1000 + 0,8063 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

444,00 €

500 x 0,888 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukkokannan korkeus A 9.5 mm
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Naaraskierrekiinnitys
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Erityisominaisuudet Kierteinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä