Valikko Haku

Ruuvilla kiinnitettävä välilevy 35.7 mm #6 UL94 V-2

Tässä bajonettilukitustuessa on vahvistettu runko ja kiinnitys 3,5 mm:n itseteippautuvalla ruuvilla. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

TCBS-22.5-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,148 €
5000 - 9999 0,1332 €
10000 + 0,1198 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

148,00 €

1000 x 0,148 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reiän läpimitta 4.0 mm
Lukkokannan korkeus A 10.2 mm
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Naaraskierrekiinnitys
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Erityisominaisuudet Itsekierteittävä ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä