Valikko Haku

Vaahtomuoviteippi - rulla 3.2 mm 12.7 mm 32.9 m Valkoinen

Tässä vaahtomuovilohkossa on irrotettava liimapinta kummallakin puolella, ja sillä voidaan luoda 3D-tehosteita esittelyihin. Voidaan käyttää erilaisilla pinnoilla, kuten pahvilla, puulla ja lasilla.
Tuotekoodi:

471471

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
12 - 59 19,0168 €
60 + 17,8804 €
Vakiopakkaus: 12

Tilaa useita 12

Kokonaishinta:

228,20 €

12 x 19,0168 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3919908099
Liimatyyppi Foam
Irrotettavuus Removable 2-Sides
Väri Valkoinen
Muoto Jatkuva

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä