Valikko Haku

Valkoinen Remo Two, irrotettava 2-puolinen, kumiliima

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
25,7938 € - 27,423 € Kysy toimitusaikaa täältä
32,2697 € - 34,337 € Kysy toimitusaikaa täältä
47,7268 € - 47,7268 € Kysy toimitusaikaa täältä
52,4091 € - 52,4091 € Kysy toimitusaikaa täältä
17,8804 € - 19,0168 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1697 € - 0,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vaahtomuoviteippi - rulla 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Valkoinen

471465

Hinta-alue
27,423 € - 25,7938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    0.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kokonaispituus
    65.8 m
  • Tullinimike
    3919908099
  • Liimatyyppi
    Foam
Vaahtomuoviteippi - rulla 3.2 mm 25.4 mm 32.9 m Valkoinen

471473

Hinta-alue
34,337 € - 32,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3919908099
  • Liimatyyppi
    Foam
  • Irrotettavuus
    Removable 2-Sides
  • Väri
    Valkoinen
  • Muoto
    Jatkuva
Vaahtomuoviteippi - rulla 0.8 mm 25.4 mm 65.8 m Valkoinen

471467

Hinta-alue
47,7268 € - 47,7268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3919908099
  • Liimatyyppi
    Foam
  • Irrotettavuus
    Removable 2-Sides
  • Väri
    Valkoinen
  • Muoto
    Jatkuva
Vaahtomuoviteippi - rulla 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Valkoinen

471470

Hinta-alue
52,4091 € - 52,4091 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3919908099
  • Liimatyyppi
    Foam
  • Irrotettavuus
    Removable 2-Sides
  • Väri
    Valkoinen
  • Muoto
    Jatkuva
Vaahtomuoviteippi - rulla 3.2 mm 12.7 mm 32.9 m Valkoinen

471471

Hinta-alue
19,0168 € - 17,8804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3919908099
  • Liimatyyppi
    Foam
  • Irrotettavuus
    Removable 2-Sides
  • Väri
    Valkoinen
  • Muoto
    Jatkuva
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Valkoinen

288100850099

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3919108025
  • Liimatyyppi
    Foam
  • Irrotettavuus
    Removable 2-Sides
  • Väri
    Valkoinen
  • Muoto
    Jatkuva