Valikko Haku

Vaahtomuoviteippi - rulla 3.2 mm 25.4 mm 32.9 m Valkoinen

Tässä vaahtomuovilohkossa on irrotettava liimapinta kummallakin puolella, ja sillä voidaan luoda 3D-tehosteita esittelyihin. Voidaan käyttää erilaisilla pinnoilla, kuten pahvilla, puulla ja lasilla.
Tuotekoodi:

471473

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
12 - 59 34,337 €
60 + 32,2697 €
Vakiopakkaus: 12

Tilaa useita 12

Kokonaishinta:

412,04 €

12 x 34,337 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3919908099
Liimatyyppi Foam
Irrotettavuus Removable 2-Sides
Väri Valkoinen
Muoto Jatkuva

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä