Valikko Haku

Valokuidun jako-osat - PTFE-putki

Kysy toimitusaikaa

Tämä kuitujako-osaputki on valmistettu värittömästä polytetrafluoroetyleelistä (PTFE) ja on saatavilla 120 metrin keloina. Tarkoitettu suojaamaan kuituja optisen kuidun litteissä jako-osissa. UL94-V0-luokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaiskorkeus Osta
350,9442 € - 526,4163 € Kysy toimitusaikaa täältä
67.0 mm
6.5 mm
Kuidun jako-osa PTFE UL94 V-0 Väritön 1

10316443

Hinta-alue
526,4163 € - 350,9442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni
  • Materiaali
    PTFE
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm