Valikko Haku

Vapaasti riippuva koukku 1400.0 mm Teräs

This metal hanging hook is made from galvanised steel and is used to hang posters from the ceiling at custom heights.
Tuotekoodi:

464837

17100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,2464 €
500 - 999 0,2341 €
1000 + 0,2218 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

12,32 €

50 x 0,2464 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävä Adjustable
Koukun materiaali Teräs
Muoto Jatkometallilanka
Koukun enimmäispituus 1400.0 mm
Koukun vähimmäispituus 210.0 mm
Kokonaispituus 1400.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä