Free Hanging Hook incorporates a hook with a coiled spring mechanism for easy attachment (tag and ceiling clip not included). Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Koukun enimmäispituus | Koukun vähimmäispituus | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2423 € - 0,2697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
98.425 in
2500.0 mm
|
12.598 in
320.0 mm
|
98.425 in
2500.0 mm
|
||
0,2327 € - 0,2587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.181 in
1300.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
||
0,2218 € - 0,2464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
55.118 in
1400.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.