Valikko Haku

Varmistusrenkaat

Varastossa

Varmistusrenkaat toimivat olakkeena, joka pitää komponentteja ja kokoonpanoja paikoillaan sileässä varressa. Niitä voidaan myös käyttää kertakäyttöisinä kotelossa tai poranreiässä. Suositut käyttökohteet sisältävät varmistusrenkaita.

Ne asennetaan esivalmistettuihin uriin akseleissa ja tapeissa. Ne luovat olaketoiminnon ja pitävät tietyn komponentin tai kokoonpanon paikoillaan. Renkaassa on kokoamista ja purkamista helpottava kieleke.

  • Materiaali: Polyoksimeteeni (POM)
  • Väri: Musta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Paksuus Osta
0,0585 € - 0,0585 € 55000 Varastossa
6.0 mm
0,084 € - 0,1173 € 22093 Varastossa
14.0 mm
0,0804 € - 0,1121 € 45500 Varastossa
11.0 mm
0,1459 € - 0,1894 € 31000 Varastossa
23.0 mm
0,0729 € - 0,102 € 50500 Varastossa
9.0 mm
0,117 € - 0,1627 € 36520 Varastossa
18.5 mm
0,0877 € - 0,1223 € 165267 Varastossa
14.0 mm
0,0658 € - 0,0917 € 78340 Varastossa
7.0 mm
Kiinnitysrengas Musta 2.3 mm 6.0 mm

10052303

Hinta-alue
0,0585 € - 0,0585 €

Varastotasot
55000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.0 mm
Kiinnitysrengas 6.0 mm 14.0 mm POM Musta

10052341

Hinta-alue
0,1173 € - 0,084 €

Varastotasot
22093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.3 mm
Kiinnitysrengas 5.0 mm 11.0 mm POM Musta

10052334

Hinta-alue
0,1121 € - 0,0804 €

Varastotasot
45500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.1 mm
Kiinnitysrengas 12.0 mm 23.0 mm POM Musta

10052372

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.6 mm
Kiinnitysrengas 4.0 mm 9.0 mm POM Musta

10052327

Hinta-alue
0,102 € - 0,0729 €

Varastotasot
50500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.1 mm
Kiinnitysrengas 9.0 mm 18.5 mm POM Musta

10052365

Hinta-alue
0,1627 € - 0,117 €

Varastotasot
36520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    18.5 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.4 mm
Kiinnitysrengas 7.0 mm 14.0 mm POM Musta

10052358

Hinta-alue
0,1223 € - 0,0877 €

Varastotasot
165267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.3 mm
Kiinnitysrengas 3.2 mm 7.0 mm POM Musta

10052310

Hinta-alue
0,0917 € - 0,0658 €

Varastotasot
78340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.0 mm