Valikko Haku

Varsijalat

Varastossa

Varsijalat ovat hyvän näköinen vaihtoehto varrellisille pyörille tai jaloille. Ne asennetaan jalkoihin tai pohjaan, jolloin huonekalua voidaan siirtää tasaisesti ja helposti tarvittaessa. Ne ovat vakaampia kuin pyörät, jotka vierivät helposti edestakaisin erityisesti laatta- ja laminaattipinnoilla.

Varsijalkavalikoimaamme kuuluu musta polyamidialusta tai -jalka sekä elaksoitu teräsvarsi. Varsijalan varsi tekee asennusta nopeaa, ja tasainen PA-alusta takaa vaivattoman liikkeen.

Valittavana on kuusi tyyppiä, jotka sopivat erilaisiin käyttökohteisiin. Tyypissä 4 on ontto alusta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Alustan korkeus Ruuvin reiän halkaisija Kuormituskapasiteetti Varren pituus Pohjan halkaisija Osta
1,1416 € - 1,1416 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
0,8569 € - 1,1416 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
0,8862 € - 1,7725 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
0,9058 € - 0,9058 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
1,9539 € - 1,9539 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
0,9058 € - 0,9058 € 65 Varastossa
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
Varsijalat Ruuvattavat jalat 54.0 mm 58.0 mm PA

551062

Hinta-alue
1,1416 € - 1,1416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T2
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Varren pituus
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    58.0 mm
Varsijalat 4 (ontto alusta) 60.0 mm 36.0 mm PA

551064

Hinta-alue
1,1416 € - 0,8569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4 (ontto alusta)
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Varren pituus
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
Varsijalat Ruuvattavat jalat 70.0 mm 58.0 mm PA

551063

Hinta-alue
1,7725 € - 0,8862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T3
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Varren pituus
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    58.0 mm
Varsijalat 6 50.0 mm 31.0 mm PA

551061

Hinta-alue
0,9058 € - 0,9058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    6
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Varren pituus
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    31.0 mm
Varsijalat Ruuvattavat jalat 55.0 mm 63.0 mm PA

551066

Hinta-alue
1,9539 € - 1,9539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T1
  • Kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Varren pituus
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    63.0 mm
Varsijalat Ruuvattavat jalat 49.0 mm 36.0 mm PA

551065

Hinta-alue
0,9058 € - 0,9058 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ruuvattavat jalat
  • Kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Ruuvin reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Varren pituus
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    36.0 mm