Valikko Haku

Vedettävät suojakannet

Varastossa

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

  • Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.
  • Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.
  • Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija.
Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus ID IH Väri Materiaali Tyyppi Osta
1,0747 € - 2,3777 € 175 Varastossa
18.0 mm
52.0 mm
Väritön
Silikoni
2
0,8132 € - 0,8543 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.2 mm
24.7 mm
Musta
EPDM
1
0,9898 € - 2,0787 € 100 Varastossa
10.6 mm
33.8 mm
Musta
EPDM
1
1,1336 € - 1,1938 € 90 Varastossa
14.6 mm
30.9 mm
Musta
EPDM
1
0,0706 € - 0,1572 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
13.0 mm
Keltainen
PVC
3
0,8652 € - 1,9148 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
50.8 mm
Musta
EPDM
1
0,302 € - 0,302 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.2 mm
Musta
Silikoni
4
0,5886 € - 1,2158 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
25.0 mm
Keltainen
PVC
3
0,3219 € - 0,5961 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.2 mm
38.1 mm
Kirkas
Silikoni
2
0,141 € - 0,4206 € 41310 Varastossa
11.9 mm
25.0 mm
Keltainen
PVC
3
0,2094 € - 0,4916 € 1375 Varastossa
18.8 mm
25.0 mm
Keltainen
PVC
3
0,193 € - 0,4283 € 250 Varastossa
18.8 mm
13.0 mm
Keltainen
PVC
3
0,8269 € - 0,8269 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.2 mm
30.0 mm
Musta
EPDM
1
0,6106 € - 1,5094 € 2816 Varastossa
50.8 mm
50.0 mm
Keltainen
PVC
3
0,1978 € - 0,207 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
0.8 mm
Musta
Silikoni
4
0,1355 € - 0,3018 € 4500 Varastossa
13.2 mm
13.0 mm
Keltainen
PVC
3
0,7023 € - 1,4749 € 1500 Varastossa
7.2 mm
30.0 mm
Musta
EPDM
1
0,1793 € - 0,3996 € 77 Varastossa
15.9 mm
25.0 mm
Keltainen
PVC
3
0,256 € - 0,6009 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.9 mm
25.0 mm
Keltainen
PVC
3
0,156 € - 0,3478 € 2140 Varastossa
15.3 mm
13.0 mm
Keltainen
PVC
3
  • / 4
Vedettävät suojakannet 18.0 mm (ID) 52.0 mm Silikoni Väritön

491664

Hinta-alue
2,3777 € - 1,0747 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
Vedettävät suojakannet 11.2 mm (ID) 24.7 mm (H) EPDM Musta

461875

Hinta-alue
0,8543 € - 0,8132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    11.2 mm
  • IH
    24.7 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 10.6 mm (ID) 33.8 mm (H) EPDM Musta

461874

Hinta-alue
2,0787 € - 0,9898 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    10.6 mm
  • IH
    33.8 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 14.6 mm (ID) 30.9 mm (H) EPDM Musta

461879

Hinta-alue
1,1938 € - 1,1336 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    14.6 mm
  • IH
    30.9 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 5.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0053-013

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    5.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 6.4 mm (ID) 50.8 mm (H) EPDM Musta

461866

Hinta-alue
1,9148 € - 0,8652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    6.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Easy Pull Masking Caps 1.2 mm (ID) 1.2 mm Silicone Black

35-SCR3000

Hinta-alue
0,302 € - 0,302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    1.2 mm
  • IH
    1.2 mm
  • Suurin lämpötila
    300 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
Vedettävät suojakannet 22.0 mm (ID) 25.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0220-025

Hinta-alue
1,2158 € - 0,5886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    22.0 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 12.2 mm (ID) 38.1 mm (H) Silikoni Kirkas

461849

Hinta-alue
0,5961 € - 0,3219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    Silikoni
Vedettävät suojakannet 11.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0119-025

Hinta-alue
0,4206 € - 0,141 €

Varastotasot
41310 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 18.8 mm (ID) 25.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0188-025

Hinta-alue
0,4916 € - 0,2094 €

Varastotasot
1375 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    18.8 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 18.8 mm (ID) 13.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0188-013

Hinta-alue
0,4283 € - 0,193 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    18.8 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 9.2 mm (ID) 30.0 mm (H) EPDM Musta

461871

Hinta-alue
0,8269 € - 0,8269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    9.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 50.8 mm (ID) 50.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0508-050

Hinta-alue
1,5094 € - 0,6106 €

Varastotasot
2816 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    50.8 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Easy Pull Masking Caps 0.8 mm (ID) 0.8 mm Silicone Black

35-SCR4000

Hinta-alue
0,207 € - 0,1978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    0.8 mm
  • IH
    0.8 mm
  • Suurin lämpötila
    300 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
Vedettävät suojakannet 13.2 mm (ID) 13.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0132-013

Hinta-alue
0,3018 € - 0,1355 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    13.2 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 7.2 mm (ID) 30.0 mm (H) EPDM Musta

461867

Hinta-alue
1,4749 € - 0,7023 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    7.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 15.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0159-025

Hinta-alue
0,3996 € - 0,1793 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    15.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 26.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0269-025

Hinta-alue
0,6009 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    26.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 15.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Keltainen

PCYJ-0153-013

Hinta-alue
0,3478 € - 0,156 €

Varastotasot
2140 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    15.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC