Valikko Haku

Joustava vetosuojus 20.6 mm (ID) 25.0 mm PVC Keltainen

Tämä keltainen kielekkeellinen suojakorkki on valmistettu PVC:stä. Se sopii erinomaisesti yleiseen suojaukseen ja kestää enintään +210 C:n käyttölämpötilan käytettäessä kuumuudelle altistuvissa kohteissa, kuten suojauksessa. Sen liuska tarjoaa vahvan vetovoiman, jolla sen saa poistettua tiukasta paikasta.
Tuotekoodi:

PCYJ-0206-025

2400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,4772 €
2000 + 0,2149 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

95,44 €

200 x 0,4772 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 20.6 mm
IH 25.0 mm
Suurin lämpötila 250 °C
Väri Keltainen
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä