Valikko Haku

Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Valkoinen

Tämä vedonpoistoholkki napsahtaa paneeliin ja lukitsee johdon suojaten sen vedolta. Tämä holkki on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

465751

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1479 €
5000 - 9999 0,1411 €
10000 + 0,1335 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

73,95 €

500 x 0,1479 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Yhteensopiva kaapelin muoto Pyöreä
Materiaali PA
Kaapelikoko 6.4 - 7.4 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä