Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Sarjanumero: SR1730
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Yhteensopiva kaapelin muoto | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1096 € - 0,1217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3427 € - 0,3783 € | 155 Varastossa |
0.764 in
19.4 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3477 € - 0,3477 € | 10702 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Pyöreä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,3477 € - 0,3477 € | 195 Varastossa |
0.228 in
5.8 mm
|
Pyöreä
|
|
||
0,0639 € - 0,2135 € | 12433 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,319 € - 0,3755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
Litteä
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,1944 € - 0,2354 € | 1989 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Litteä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1859 € - 0,2487 € | 30515 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1859 € - 0,2487 € | 24381 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0463 € - 0,0517 € | 845 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0689 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0689 € - 0,0768 € | 1226 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Pyöreä
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,1147 € - 0,1275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.654 in
16.6 mm
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2688 € - 0,2972 € | 837 Varastossa |
0.764 in
19.4 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4701 € - 0,4701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.413 in
10.5 mm
|
Pyöreä
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,27 € - 1,27 € | 771 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Pyöreä/litteä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2517 € - 0,2816 € | 3489 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3984 € - 0,3984 € | 770 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1642 € - 0,5089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
Litteä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0679 € - 0,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Litteä
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.