Valikko Haku

Vedonpoistoholkit

Varastossa

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Sarjanumero: SR1730

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Yhteensopiva kaapelin muoto Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,3341 € - 0,3931 € 1122 Varastossa
19.0 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1381 € - 0,1859 € 119820 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,3341 € - 0,3931 € 3998 Varastossa
19.0 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0682 € - 0,0759 € 2747 Varastossa
12.9 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,0709 € - 0,0789 € 7239 Varastossa
12.9 mm
Pyöreä
4.0 mm
0,1806 € - 0,2019 € 5622 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,361 € - 0,4457 € 5458 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,2062 € - 0,2304 € 6112 Varastossa
22.2 mm
Pyöreä
3.2 mm
465716 0,0852 € - 0,0947 € 7958 Varastossa
17.7 mm
Pyöreä
7.1 mm
0,2027 € - 0,2027 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Litteä
2.4 mm
0,1433 € - 0,1735 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1717 € - 0,2119 € 992 Varastossa
12.7 mm
Litteä
2.5 mm
0,1323 € - 0,16 € 2167 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,0455 € - 0,0562 € 2885 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
2.3 mm
0,0455 € - 0,0562 € 28370 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,1875 € - 0,2491 € 3996 Varastossa
22.2 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1202 € - 0,1601 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Litteä
2.5 mm
0,0624 € - 0,0831 € 72012 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,1664 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,0984 € - 0,131 € 26979 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
3.2 mm
  • / 5
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 10.5 mm,11,0 mm PA Musta

SRB-R-10

Hinta-alue
0,3931 € - 0,3341 €

Varastotasot
1122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.2 - 10.5 mm
  • Kannan pituus
    19.4 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,35 mm PA Musta

SRB-R-5

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
119820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.35 mm
  • Kannan pituus
    10.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 10.5 mm,11,0 mm PA Musta

SRB-R-9

Hinta-alue
0,3931 € - 0,3341 €

Varastotasot
3998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.2 - 10.5 mm
  • Kannan pituus
    19.1 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.5 - 7,5 mm PA Musta

465744

Hinta-alue
0,0759 € - 0,0682 €

Varastotasot
2747 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.5 - 7.5 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Musta

465752

Hinta-alue
0,0789 € - 0,0709 €

Varastotasot
7239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 7.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Valkoinen

465775

Hinta-alue
0,2019 € - 0,1806 €

Varastotasot
5622 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Valkoinen

465783

Hinta-alue
0,4457 € - 0,361 €

Varastotasot
5458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.4 - 11,0 mm PA Musta

465790

Hinta-alue
0,2304 € - 0,2062 €

Varastotasot
6112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.4 - 11.0 mm
  • Kannan pituus
    22.2 mm
Vedonpoisto Pyöreä 3.8 mm x 7,1 mm PA Musta

465716

Hinta-alue
0,0947 € - 0,0852 €

Varastotasot
7958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.8 mm x 7.1 mm
  • Kannan pituus
    11.4 mm
Vedonpoisto Litteä SPT-2;HPN PA Musta

23MP04K10

Hinta-alue
0,2027 € - 0,2027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    SPT-2;HPN
  • Kannan pituus
    12.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 0,325 - 0,360 tuumaa PA Musta

23MP06L10

Hinta-alue
0,1735 € - 0,1433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    0.325 - 0.360 in
  • Kannan pituus
    16.9 mm
Vedonpoisto Litteä 3,0 x 7,6 mm PA Musta

23MP04K40

Hinta-alue
0,2119 € - 0,1717 €

Varastotasot
992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 7.6 mm
  • Kannan pituus
    12.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm PA Musta

23MP05P40

Hinta-alue
0,16 € - 0,1323 €

Varastotasot
2167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 mm
  • Kannan pituus
    11.3 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

23MP06W10

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0455 €

Varastotasot
2885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Kannan pituus
    11.1 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm PA Musta

23MP05N40

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0455 €

Varastotasot
28370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 mm
  • Kannan pituus
    11.3 mm
Vedonpoisto Pyöreä Vedonpoisto PA Musta

23MP07W20W

Hinta-alue
0,2491 € - 0,1875 €

Varastotasot
3996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    Strain Relief
  • Kannan pituus
    19.3 mm
Vedonpoisto Litteä Vedonpoisto PA Musta

23MP03020W

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    Strain Relief
  • Kannan pituus
    11.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä Vedonpoisto PA Musta

23MP05N40W

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0624 €

Varastotasot
72012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    Strain Relief
  • Kannan pituus
    11.3 mm
Vedonpoisto Pyöreä 5,6-7,4 mm PA Musta

465703

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    5.6 - 7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän leveys
    11.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJ;SJT;SJO PA Musta

23MP06P34

Hinta-alue
0,131 € - 0,0984 €

Varastotasot
26979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    SJ;SJT;SJO
  • Kannan pituus
    14.7 mm