Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Sarjanumero: SR1730
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Yhteensopiva kaapelin muoto | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1451 € - 0,193 € | 2000 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0984 € - 0,131 € | 26979 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0751 € - 0,0927 € | 2952 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0984 € - 0,131 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0286 € - 0,0354 € | 2990 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.