Valikko Haku

Ventiloidut olakeruuvit – kupukanta

Varastossa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen olakeruuvien valikoima sisältää kupukannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Tarkka olake mahdollistaa virheettömän kokoonpanon. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Näiden ruuvien olakeominaisuus tarjoaa lisäpinnan, mikä parantaa otetta.
  • Ventiloitu muotoilu mahdollistaa hallitun ilmavirran, mikä tekee niistä erinomaiset käyttökohteille, joissa oikeanlainen tuuletus on tärkeää.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0098.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
106 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Osta
4,9508 € - 6,601 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
4,018 € - 5,3608 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
12.0
M8
6,2525 € - 8,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
3,0135 € - 4,018 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
3,1775 € - 4,2333 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
2,8188 € - 3,7618 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
3,2083 € - 4,2743 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
2,911 € - 3,8745 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
3,5158 € - 4,6843 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
3,403 € - 4,5408 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
3,8438 € - 5,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
3,157 € - 4,2128 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
8.0
M4
2,6445 € - 3,526 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
4,264 € - 5,6888 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
3,075 € - 4,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
3,8028 € - 5,0738 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
4,2025 € - 5,5965 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
3,8438 € - 5,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
16.0
M2
5,6375 € - 7,5133 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
4,1718 € - 5,5658 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
  • / 6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 20.0 316 ruostumaton teräs

20241186

Hinta-alue
6,601 € - 4,9508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M8 12.0 316 ruostumaton teräs

20241230

Hinta-alue
5,3608 € - 4,018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M10 25.0 316 ruostumaton teräs

20241285

Hinta-alue
8,3333 € - 6,2525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20240318

Hinta-alue
4,018 € - 3,0135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M2 10.0 303 Ruostumaton teräs

20240257

Hinta-alue
4,2333 € - 3,1775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

20240301

Hinta-alue
3,7618 € - 2,8188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20240325

Hinta-alue
4,2743 € - 3,2083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 5.0 303 Ruostumaton teräs

20240387

Hinta-alue
3,8745 € - 2,911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20240431

Hinta-alue
4,6843 € - 3,5158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20240332

Hinta-alue
4,5408 € - 3,403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20240455

Hinta-alue
5,125 € - 3,8438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20240417

Hinta-alue
4,2128 € - 3,157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 4.0 303 Ruostumaton teräs

20240288

Hinta-alue
3,526 € - 2,6445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M2 20.0 303 Ruostumaton teräs

20240271

Hinta-alue
5,6888 € - 4,264 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 7.0 303 Ruostumaton teräs

20240400

Hinta-alue
4,10 € - 3,075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    7.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20240349

Hinta-alue
5,0738 € - 3,8028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20240462

Hinta-alue
5,5965 € - 4,2025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M2 16.0 303 Ruostumaton teräs

20240264

Hinta-alue
5,125 € - 3,8438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 35.0 303 Ruostumaton teräs

20240363

Hinta-alue
7,5133 € - 5,6375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 20.0 303 Ruostumaton teräs

20240356

Hinta-alue
5,5658 € - 4,1718 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0