Valikko Haku

Ventiloitu aluslevy M10 10.5 303 Ruostumaton teräs

Ventiloidut ruostumattomat aluslevyt ovat lukitusaluslevyjä, joita käytetään pulttien, ruuvien tai muiden kiinnittimien kanssa parantamaan kokoonpanon tehokkuutta ja kestävyyttä. Ne sopivat ihanteellisesti ehkäisemään vuotoja HV- ja UVH-imupainejärjestelmissä, jotka toimivat kaasulla tai ilmalla, joka on jäänyt kiinni ruuvin kannan taakse ruuvin vartta pitkin.
Tuotekoodi:

20219611

214 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 2,9333 €
50 - 99 2,64 €
100 - 499 2,3466 €
500 + 2,0533 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,93 €

1 x 2,9333 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteelle d1 M10
d1 10.5
d2 20.0
w1 2.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä